MAX6712Z
4引脚、SC70微处理器复位电路,带有手动复位输入
业内唯一的4引脚SC70复位IC,带手动复位
Viewing:
产品详情
- Precision Monitoring of 2.5V, 3.0V, 3.3V, and 5.0V Power-Supply Voltages
- Fully Specified Over Temperature
- Available in Three Output Configurations
- Push-Pull active-low RESET Output (MAX6711)
- Push-Pull RESET Output (MAX6712)
- Open-Drain active-low RESET Output (MAX6713)
- 140ms min Power-On Reset Pulse Width
- Manual Reset Input
- 12µA Supply Current
- Guaranteed Reset Valid to VCC = +1V
- Power-Supply Transient Immunity
- No External Components
- 4-Pin SC70 Package
应用
- 计算机:台式机、工作站和服务器
- 控制器
- 精确的µP与µC电源监控
- 智能仪表
- 便携式电池供电设备
参考资料
硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX6712Z的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论