MAX6676

低电压、1.8kHz PWM输出的温度传感器

业内工作电压最低的PWM输出温度传感器,采用微型SOT23封装

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 简单的单总线、1.8kHz PWM输出
  • 工作电压可低至1.8V
  • 高精度
    • TA = +25°C时,精度±1.5°C
    • TA = 0°C至+85°C时,精度±3.0°C
  • 工作温度范围-40°C至+125°C
  • 低电流,典型值80µA
  • 小尺寸、6引脚SOT23封装
MAX6676
低电压、1.8kHz PWM输出的温度传感器
提问

参考资料

了解更多

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 3
MAX6666 高精度PWM输出温度传感器
MAX6667 高精度PWM输出温度传感器
MAX6672 PWM输出的温度传感器,SC70封装
数字温度传感器 1
MAX6673 量产 PWM输出的温度传感器,SC70封装
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX6676的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论