MAX6666
高精度PWM输出温度传感器
Viewing:
产品详情
- 简单的单总线PWM输出
- +25°C时,精度±1.0°C
- 高精度
- TA = +30°C时,精度±1°C
- TA = +10°C至+50°C时,精度±2.5°C
- 最高工作温度+125°C
- 低电流消耗,典型值200µA
- 小型SOT23封装
MAX6666/MAX6667是高精度、低成本、低功耗温度传感器,具有单总线输出。MAX6666/MAX6667将环境温度按比例转换成PWM输出,温度信息包含在输出方波的占空比中。MAX6666具有推挽式输出,MAX6667具有开漏输出。
MAX6666/MAX6667工作电压范围为+3V至+5.5V。5.0V供电时,典型空载电源电流为200µA。两款器件都具有单总线输出,可以减少与微处理器(µP)接口的引脚数。输出为方波,+25°C时标称频率35Hz (±20%)。输出格式按下式解码:
温度(°C) = 235 - (400 × t1) / t2其中t1一般取固定值10ms,t2受温度调制(完整数据资料的图1)。MAX6666/MAX6667工作温度范围为-40°C至+125°C,采用节省空间的SOT23封装。
应用
- HVAC与环境控制
- 工业
- 过程控制
- µP与µC温度监测
参考资料
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX6666的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论