MAX6474

300mA LDO线性稳压器,内置微处理器复位电路

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 3 x 3 UCSP、6引脚SOT23或8引脚TDFN封装
  • +1.5V至+3.3V预置输出电压(预置间隔100mV)
  • SET引脚用于调节输出电压
  • 75µVRMS LDO输出电压噪声(MAX6477–MAX6484)
  • 整个工作温度范围内精度为±2.0%
  • 保证提供300mA输出电流
  • 低压差
    • 150mA时55mV
    • 300mA时114mV
  • 82µA电源电流,0.1µA关断电流
  • 反向输入电流保护、过热和短路防护
  • 微处理器复位信号,具有4种超时选项
  • 推挽式或漏极开路的/RESET输出
  • 手动复位输入
  • 远端反馈检测
MAX6474
300mA LDO线性稳压器,内置微处理器复位电路
MAX6469、MAX6470、MAX6471、MAX6472、MAX6473、MAX6474、MAX6475、MAX6476、MAX6477、MAX6478、MAX6479、MAX6480、MAX6481、MAX6482、MAX6483、MAX6484:典型应用电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
正线性稳压器(LDO) 1
MAX6349 量产 150mA、SOT23封装、低压差线性稳压器,内置微处理器复位电路
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX6470EVKIT

MAX6469、MAX6470、MAX6471、MAX6472、MAX6473、MAX6474、MAX6475、MAX6476评估板

特性和优点

  • 预置3.3V输出
  • 可调输出电压(1.2V至5V)
  • 300mA输出电流
  • 输出电流150mA时压差57mV (典型值)
  • 微处理器/RESET输出,具有超时检测
  • 支持6引脚SOT23封装和8引脚QFN封装
  • 经过完全安装与测试

产品详情

MAX6470评估板(EV kit)采用集成有微处理器复位输出的MAX6470低压差线性稳压器,电路工作于3.6V至5.5V输入电压范围,提供3.3V预置输出和300mA负载电流。MAX6470评估板是一块完全安装且经过测试的表贴电路板,装有6引脚SOT23封装和8引脚QFN封装的MAX6470芯片。评估板同样可用于评估MAX6469-MAX6476线性稳压器。若输出电压低于3.3V,输入电压范围可降至2.5V。

应用

  • Bluetooth®模块/无线LAN
  • CD/DVD驱动
  • 蜂窝电话
  • 无绳电话
  • 数码相机
  • 手持式仪表(PDA、掌上电脑)
  • 笔记本电脑
  • PCMCIA卡/USB设备

MAX6470EVKIT
MAX6469、MAX6470、MAX6471、MAX6472、MAX6473、MAX6474、MAX6475、MAX6476评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max6474的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览