MAX5949B

-48V热插拔控制器,外置RSENSE

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 允许在工作的-48V背板中安全的插入和拔出板卡
  • 引脚和功能与LT4250L兼容(MAX5949A)
  • 引脚与LT1640L兼容(MAX5949A)
  • 引脚和功能与LT4250H兼容(MAX5949B)
  • 引脚与LT1640H兼容(MAX5949B)
  • 电路断路器不受输入电压跳变和电流尖峰影响
  • 可承受-100V输入瞬态电压,无须外部元件
  • 可编程浪涌和短路电流限制
  • 使用-20V至-80V工作
  • 可编程过压保护
  • 可编程欠压锁定
  • 允许给短路负载上电
  • 电源就绪控制输出
  • MAX5949B
    -48V热插拔控制器,外置RSENSE
    MAX5949A、MAX5949B:典型工作电路
    添加至 myAnalog

    将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

    创建新项目
    提问

    参考资料

    了解更多
    添加至 myAnalog

    将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

    创建新项目

    硬件生态系统

    部分模型 产品周期 描述
    高压热插拔控制器 3
    MAX5920 量产 -48V热插拔控制器,外置RSENSE
    MAX5921 量产 -48V热插拔控制器,外置RSENSE、提供较高的栅极下拉电流
    MAX5939 量产 -48V热插拔控制器,外置RSENSE、提供较高的栅极下拉电流
    Modal heading
    添加至 myAnalog

    将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

    创建新项目

    工具及仿真模型

    LTspice


    LTspice中提供以下器件型号:

    • MAX5949A
    • MAX5949B
    LTspice

    LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

    最新评论

    需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5949B的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论

    近期浏览