MAX5919

低电压、双路、热插拔控制器,带有独立的开/关控制

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 安全热插拔,适用于+1V至+13.2V电源(VIN1或VIN2 ≥ 2.7V)
  • 每个通道单独的开/关控制
  • 内置电荷泵驱动N沟道MOSFET栅极
  • 控制启动时的浪涌电流
  • 断路器功能
  • 25mV至100mV可调断路器/限流门限
  • VariableSpeed/BiLevel断路器响应
  • 自动重试或锁定故障管理
  • 指示故障/安全状况的状态输出
  • 输出欠压和过压监视或保护
MAX5919
低电压、双路、热插拔控制器,带有独立的开/关控制
pdp-image-unavailable
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问
了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 3
MAX5905 低电压、双路、热插拔控制器/供电排序器
MAX5907 低电压、双路、热插拔控制器/供电排序器
MAX5909 低电压、双路、热插拔控制器/供电排序器
低压热插拔控制器 6
MAX4271 量产 3V至12V、限流型、热插拔控制器,带有自动重试以及DualSpeed/BiLevel故障保护
MAX4272 量产 3V至12V、限流型、热插拔控制器,带有自动重试以及DualSpeed/BiLevel故障保护
MAX4273 量产 3V至12V、限流型、热插拔控制器,带有自动重试以及DualSpeed/BiLevel故障保护
MAX5904 量产 低电压、双路、热插拔控制器/供电排序器
MAX5906 过期 低电压、双路、热插拔控制器/供电排序器
MAX5908 量产 低电压、双路、热插拔控制器/供电排序器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX5919AEVKIT

MAX5918A、MAX5918L、MAX5919A和MAX5919L评估板

特性和优点

  • 输入电压:
    • 5V, VIN1 (已配置)
    • 1.8V, VIN2 (已配置)
  • 独立的开/关控制
  • 输出配置为5V和1.8V (1.0V至13.2V可配置)
  • 配置为10A电流输出能力(双输出)
  • 25mV电流门限调节(10A)
  • 演示独特的电流调节结构
  • 可配置启动定时器
  • 可配置电流限制
  • 可配置输出过压和欠压监视(两路输出)
  • 替换芯片后可评估MAX5918/MAX5919
  • 表贴元件
  • 经过完全安装与测试

产品详情

MAX5919A评估板(EV kit)是一块完全安装且经过测试的表贴、双热插拔控制器电路板,提供限流和VariableSpeed/BiLevel™故障保护功能。该电路采用16引脚QSOP封装的MAX5919A芯片,配置为1.0V至13.2V输入电压范围。MAX5919A具有自动重试、输出欠压和过压监视功能。

MAX5919A评估板配置为5V和1.8V输入,两个输入均配制成高达10A的输出电流。MAX5919A芯片控制两个N沟道MOSFET,启动过程中为两个输入提供电流调节功能。特定配置使MAX5919A芯片具有独特的电流调节结构,适合应用的需求。限流和短路保护功能可灵活配置,可用来演示MAX5919A的各种功能。

评估板具有启动定时设置、电流限制和输出电压监视等几种配置。评估板为各路输出提供独立的导通延迟。替换MAX5919A后, 评估板也可用于评估MAX5918或者MAX5919的其他版本。

应用

  • 基站线卡
  • 热插拔子卡RAID
  • 网络集线器、交换机和路由器
  • 便携式计算机设备坞站
  • 电源排序
  • 固态电路断路器

MAX5919AEVKIT
MAX5918A、MAX5918L、MAX5919A和MAX5919L评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5919的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览