MAX5487
量产双路、256抽头、非易失、SPI接口、线性变化数字电位器
- 产品模型
- 4
Viewing:
产品详情
- 滑动端位置存储在非易失存储器(EEPROM)中,上电时调用或用接口命令调用
- 16引脚、3mm x 3mm x 0.8mm薄型QFN封装或14引脚TSSOP封装
- ±1 LSB INL,±0.5 LSB DNL (分压器模式)
- 256抽头位置
- 35ppm/°C端到端电阻温度系数
- 5ppm/°C比例温度系数
- 10kΩ、50kΩ与100kΩ端到端电阻值
- SPI兼容串行接口
- 可靠性
- 200,000次滑动端存储周期
- 50年滑动端数据保存时间
- +2.7V至+5.25V单电源工作
- 可提供评估板
MAX5487/MAX5488/MAX5489是双路、线性变化数字电位器,能实现机械电位器的功能,通过简单的3线SPI™兼容数字接口,可将滑动端编程至256抽头的任一位置。这些数字电位器具有非易失存储器(EEPROM),在上电时将滑动端恢复到上次存储的位置。
MAX5487的端到端电阻为10kΩ,MAX5488与MAX5489的电阻值分别为50kΩ与100kΩ。这些器件的端到端温度系数低至35ppm/°C,工作在+2.7V至+5.25V单电源。
MAX5487/MAX5488/MAX5489采用16引脚、3mm x 3mm x 0.8mm、薄型QFN封装或14引脚TSSOP封装。每款器件都能确保工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。
应用
- 音量控制
- LCD屏调节
- 低漂移可编程滤波器
- 低偏差可编程增益放大器
- 替代机械电位器
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX5487ETE+ | 16-LFCSP-3X3X0.75 | ||
MAX5487ETE+T | 16-LFCSP-3X3X0.75 | ||
MAX5487EUD+ | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
MAX5487EUD+T | Thin Shrink Small-Outline Package |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
12月 11, 2018 - 1754N ASSEMBLY |
||
MAX5487EUD+ | 量产 | |
MAX5487EUD+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册