MAX5424

量产

256抽头、非易失、SPI接口数字电位器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 滑动端位置存储在非易失存储器中(EEPROM),并在上电或收到接口命令时调出
  • 3mm x 3mm x 0.8mm的TDFN封装
  • 端到端电阻温度系数为35ppm/°C
  • 比例温度系数为5ppm/°C
  • 50kΩ、100kΩ和200kΩ的电阻值
  • 5MHz的SPI兼容串行接口
  • 500nA (典型值)静态电源电流
  • 单电源工作:+2.7V至+5.25V
  • 256抽头位置
  • 在分压器模式下DNL为±0.5 LSB
  • 在分压器模式下INL为±0.5 LSB
MAX5424
256抽头、非易失、SPI接口数字电位器
MAX5422、MAX5423、MAX5424:功能框图
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
数字电位器(DigiPOT) 6
MAX5417 量产 256抽头、非易失、 I²C接口数字电位器
MAX5418 量产 256抽头、非易失、 I²C接口数字电位器
MAX5419 量产 256抽头、非易失、 I²C接口数字电位器
MAX5477 量产 双路、256抽头、非易失、I²C接口、数字电位器
MAX5478 量产 双路、256抽头、非易失、I²C接口、数字电位器
MAX5479 量产 双路、256抽头、非易失、I²C接口、数字电位器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX5422EVKIT

MAX5422、MAX5423和MAX5424评估板

特性和优点

  • 上电时从非易失存储器调用滑动端位置
  • 2.7V至5.25V单电源供电
  • 用于SPI兼容信号的板上USB接口电路
  • 经过验证的USB至PC连接,用于供电和控制(提供USB电缆)
  • 主电路板可裁减
  • 用于用户提供的SPI兼容信号的PCB插头
  • 用于电位器信号L、W和H的PCB焊盘
  • 评估采用3mm x 3mm x 0.8mm、8引脚TDFN封装的MAX5422ETA/MAX5423ETA/MAX5424ETA
  • Windows 2000/XP/Vista (32位)兼容软件
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX5422评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的PCB,用于评估MAX5422 IC。MAX5422为50kΩ、256抽头、非易失、线性变化数字电位器,通过SPI接口通信。MAX5422具有内部非易失EEPROM,用于存储上电时电位器滑动端的初始位置。可通过SPI兼容的串行接口对EEPROM编程设置,传输速率高达5MHz。使用一台计算机或用户提供的SPI总线,以及评估板上的PCB插头,可通过板载USB接口电路发送SPI信号。

评估板还包括Windows 2000/XP/Vista®兼容软件,提供专业的用户界面以演示MAX5422的特性。该软件是菜单驱动的,提供图形用户界面(GUI),包括控制按钮、导航栏及旋转控件。

MAX5422 IC采用3.3V电源供电,该电源来自评估板上的USB接口电路或用户提供的2.7V至5.25V外部直流电源。MAX5422电路可以从评估板上裁减下来,以最小的附加电路将MAX5422应用到用户系统中。

替换IC (U1)后,该评估板还可评估MAX5423 (100kΩ)或MAX5424 (200kΩ)。MAX5422评估板出厂时安装有MAX5422ETA+ IC。

应用

  • 音量控制
  • 液晶显示器(LCD)对比度控制
  • 低漂移可编程滤波器
  • 低偏差可编程增益放大器
  • 替代机械电位器

MAX5422EVKIT
MAX5422、MAX5423和MAX5424评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max5424的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览