MAX5392
量产双路、256抽头、易失、低电压线性变化数字电位器
业内首款1.7V供电、I²C、256级双通道数字电位器
- 产品模型
- 5
Viewing:
产品详情
- 双路、256抽头线性电位器
- +1.7V至+5.5V单电源供电
- 低于12µA的静态电源电流
- 10kΩ、50kΩ、100kΩ端到端电阻
- I²C兼容接口
- 上电时抽头设置在中间位置
- -40°C至+125°C工作温度范围
MAX5392是双路、256抽头、易失型、低压线性变化数字电位器,提供10kΩ、50kΩ以及100kΩ三种端到端电阻。器件采用+1.7V至+5.5V单电源供电,端到端电阻温度系数低至35ppm/°C。器件具有I²C接口。
MAX5392的小尺寸封装、低工作电压、低电源电流以及汽车级工作温度范围,使其成为便携式消费类产品、电池备份工业设备以及汽车电子产品的理想选择。
MAX5392工作在-40°C至+125°C汽车级温度范围,采用16引脚TSSOP封装。
应用
- 可调节电压基准/线性稳压器
- 汽车电子
- 低压电池供电应用
- 替代机械电位器
- 失调与增益控制
- 便携式电子
参考资料
数据手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX5392LAUE+ | 16-TSSOP_4.4-4.4_MM | ||
MAX5392LAUE+T | 16-TSSOP_4.4-4.4_MM | ||
MAX5392MAUE+ | 16-TSSOP_4.4-4.4_MM | ||
MAX5392NAUE+ | 16-TSSOP_4.4-4.4_MM | ||
MAX5392NAUE+T | 16-TSSOP_4.4-4.4_MM |
这是最新版本的数据手册