MAX5394
量产单通道、256抽头、易失、SPI、低压、线性数字电位器
业内尺寸最小、功耗最低、工作电压最低的数字电位器
- 产品模型
- 6
产品详情
- 单路、线性256抽头
- 10kΩ、50kΩ以及100kΩ端到端电阻
- 1.7V至5.5V扩展单电源
- 0至5.25V H、W、L工作电压,独立于VDD
- 低功耗模式下1µA (典型值)电源电流
- 抽头精度:±1.0 LSB INL,±0.5 LSB DNL (最大值)
- 上电设置滑动端至中间值
- 50ppm/°C端到端温度系数
- 5ppm/°C比例温度系数
- -40°C至+125°C工作温度范围
- 2mm x 2mm、8引脚TDFN封装
- SPI兼容串行接口
MAX5394是单路、256抽头、易失型、低压线性变化数字电位器,提供10kΩ、50kΩ以及100kΩ三种端到端电阻。电位器终端具有独立电源,当器件采用1.7V至5.5V单电源供电时(电荷泵使能),该电源电压可达5.25V。用户控制关断模式允许H、W或L端开路,滑动端位置置于零、中间值、满量程或滑动寄存器设置的数值。2.6V至5.5V供电时,关闭内部电荷泵并保证电位器端电压不超出电源电压0.3V,可使静态电流降至1µA以下。MAX5394具有50ppm/°C的端到端低温度系数,并具有SPI串行接口。
小封装尺寸、低工作电压、低电源电流以及汽车级工作温度范围,使MAX5394非常适合手持式消费类产品,以及备用电池工业应用、汽车市场等应用。
MAX5394采用无铅、8引脚TDFN (2mm x 2mm)封装。器件工作在-40°C至+125°C汽车温度范围。
应用
- 电池供电系统
- 替代机械电位器
- 便携式电子
- 系统校准
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
MAX5394LATA+ | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
MAX5394LATA+T | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
MAX5394MATA+ | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
MAX5394MATA+T | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
MAX5394NATA+ | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
MAX5394NATA+T | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 23, 2013 - 1345_AMENDED ASSEMBLY |
||
MAX5394LATA+ | 量产 | |
MAX5394LATA+T | 量产 | |
MAX5394MATA+ | 量产 | |
MAX5394NATA+ | 量产 | |
10月 11, 2013 - 1345 ASSEMBLY |
||
MAX5394LATA+ | 量产 | |
MAX5394LATA+T | 量产 | |
MAX5394MATA+ | 量产 | |
MAX5394NATA+ | 量产 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
工具及仿真模型
软件开发 1
IBIS 模型 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max5394的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论