MAX5043
双路开关电源IC,集成了功率MOSFET和热插拔控制器
双开关、带钳位、PWM电源IC,集成了功率MOSFET和热插拔控制器
产品详情
- 为高效应用提供可靠的单级、钳位、双开关电源控制器IC
- 无需复位绕组
- 输出功率达50W
- 集成的高压75mΩ功率MOSFET
- 20V至76V宽输入电压范围
- 前馈电压或电流模式控制
- 可编程的电压欠压锁定
- 集成的电流信号放大器用于高效、电流模式控制
- 内置温度过高关断
- 持续短路保护
- 集成的热保护高压启动线性稳压器
- 集成的热插拔控制器(MAX5042)
- 集成的超前信号输出驱动高速光电耦合器,用于次级同步整流
- 同步整流时效率>90%
- 开关频率达500kHz
- 大功率、小尺寸的56引脚热增强型QFN封装
MAX5042/MAX5043隔离型多模PWM功率IC,具有集成的开关功率MOSFET,以电压钳位、双晶体管的功率电路结构相连。这些器件工作在宽20V至76V的宽输入电压范围内。MAX5042包括一个热插拔控制器,与外部功率MOSFET一起,用来限制浪涌电流,适用于那些插入带电的电源背板应用。MAX5043不包括热插拔控制器。
MAX5042/MAX5043的电压钳位电源结构能够完全恢复存储的磁能和漏感能量,便于提高效率和可靠性。该类芯片工作在达500kHz开关频率下,提供50W的输出功率,MAX5042/MAX5043能够实现正激和反激方式的电压或电流型转换器结构。专用的锁存外部关断模式提供除内部热关断之外的保护。
MAX5042/MAX5043采用次级同步整流时可以获得更高的效率,这些器件能够产生一个预测信号,用于驱动次级同步整流器。
MAX5042/MAX5043分别工作在-40°C至+125°C和-40°C至+85°C,采用小尺寸56引脚薄型QFN表面贴封装。
注意:MAX5042/MAX5043设计用于高压工作,请小心操作。
应用
- 分布式供电系统,具有48V总线
- 高效电信/数据通信电源
- 电源模块
- 带有48V背板的路由器/交换机卡电源系统
- 带有48V背板的服务器电源系统
- xDSL线卡
- xDSL线驱动器电源
参考资料
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
产品 1 | ||
MAX5051 | 可并联、钳位双开关电源控制器IC |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5043的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论