MAX5051
可并联、钳位双开关电源控制器IC
可并联、带钳位、双开关电源控制器IC,用于高效供电
产品详情
- 宽输入电压范围:11V至76V
- 电压模式控制,具有输入电压前馈
- 纹波定相并联拓扑实现高电流/功率输出
- 集成的2A高侧和低侧MOSFET驱动器
- SYNCIN和SYNCOUT引脚实现180°反相工作
- 可编程掉电和自举UVLO
- 高侧驱动器自举电容预充电驱动器
- 低限流门限提高效率
- 可编程开关频率
- 基准电压软启动避免启动时产生过冲
- 同步启动多个并联主侧电路
- 可编程的限流故障积分保护
- 提供超前PWM信号,驱动副边同步整流器
- 超前驱动器可驱动高速光耦或脉冲变压器
- 宽工作温度范围:-40°C至+125°C
- 热增强型28引脚TSSOP封装
MAX5051是一款钳位式、双开关电源控制器IC。这款器件可工作于正激或反激结构,输入电压范围11V至76V。它针对各种可能的故障提供全面的保护机制,实现极高可靠性的电源。当与副边同步整流电路配合工作时,电源效率可很容易地达到92% (+3.3V输出电源,工作于48V总线)。集成的高侧和低侧栅极驱动器可为两个外部N沟道MOSFET提供峰值2A以上的栅极驱动电流。低启动电流降低了启动电阻上的功率损耗。带有前馈的电压模式控制方案可提供优异的线路抑制,同时又避免了传统的电流模式控制方案的缺陷。
MAX5051电源控制器可以在主侧或者副侧并联工作,必要时可用来设计可裁减电源系统。当主侧并联工作时,通过专用引脚可同时唤醒或关断所有并联单元,以防在启动或故障情况下发生电流失衡。MAX5051可产生一路超前信号用于驱动副边的同步MOSFET。通过特有的主侧同步输入/输出引脚,可使两个主侧电路相差180°反相工作,增加输出功率并降低输入纹波电流。
MAX5051采用28引脚TSSOP-EP封装,工作于-40°C至+125°C宽温范围。
注意:MAX5051是一颗高电压器件,使用时应谨慎行事。
应用
- 48V和12V服务器电源
- 48V电源模块
- 高效、隔离电信/数据通信电源
- 工业电源
参考资料
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5051的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论