MAX5038

双相、可并联、平均电流模式控制器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • +4.75V至+5.5V或+8V至+28V输入电压范围
  • 高达60A输出电流
  • 内置电压调节器,用于+12V或+24V电源总线
  • 真正的差分输出遥感
  • 两个异相控制器降低输入电容要求,并分散了功率耗散
  • 平均电流模式控制
    • 各单相和并联模块间优越的均流能力
    • 精确限流避免了MOSFET和电感降额
  • 集成的4A栅极驱动器
  • 每相可选固定频率为250kHz或500kHz (双相高达1MHz)
  • 固定(MAX5038)或可调(MAX5041)输出电压
  • 0.5%的精确基准(MAX5041B)
  • 125kHz至600kHz外部频率同步
  • 带时钟输出的内部PLL,用于多个DC-DC转换器并联工作
  • 热保护
  • 28引脚SSOP封装
MAX5038
双相、可并联、平均电流模式控制器
MAX5038、MAX5041:引脚配置
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 1
MAX5037 VRM 9.0、双相、可并联、平均电流模式控制器
外部电源开关降压控制器 1
MAX5041 量产 双相、可并联、平均电流模式控制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5038的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览