MAX5037
VRM 9.0、双相、可并联、平均电流模式控制器
Viewing:
产品详情
- +4.75V至+5.5V或+8V至+28V输入电压范围
- 最高60A输出电流
- 内置电压调节器,用于+12V或+24V电源总线
- 内置5位DAC VID控制(符合VRM 9.0,精度0.8%)
- 可编程自适应输出电压定位
- 真正的差分输出遥感
- 异相控制器降低了输入电容要求,分散了功率耗散
- 平均电流模式控制
- 各单相和各并联模块之间优越的均流能力
- 精确限流避免了降额MOSFET和电感
- 集成高输出电流栅级驱动器
- 每相可选固定频率为250kHz或500kHz (双相高达1MHz)
- 125kHz至600kHz外部频率同步
- 内置带时钟输出的PLL,用于多个DC-DC转换器并联工作
- 电源就绪输出
- 失相检测器
- 过压和过热保护
- 44引脚MQFP或QFN封装
MAX5037双相、PWM控制器具有高输出电流能力,采用紧凑的封装,仅需极少的外部元件。MAX5037采用双相、平均电流模式控制,充分利用了低RDS(ON)的MOSFET,即使输出高电流时也无需外部散热器。
差分检测保证了对输出电压的精确控制,自适应电压定位技术提供最优的瞬态响应。内置的稳压器使MAX5037可接受+5V或+12V输入电压而无需额外电压源。每相高达500kHz的开关频率以及双相工作模式允许使用低值输出电感和输入电容。这一特性允许使用内嵌入PCB的的平面磁性元件,提供高可靠性、电流均衡、热量管理、紧凑的尺寸和低系统成本。
MAX5037具有一个时钟输入(CLKIN)用于与外部时钟同步,还有一个相位延迟(相对于CLKIN)可调的时钟输出(CLKOUT),以便于多相并联。MAX5037工作在扩展工业级温度范围(-40°C至+85°C),采用44引脚MQFP或薄型QFN封装。如需28引脚SSOP封装、固定输出电压或可调输出电压的控制器,请参考MAX5038/MAX5041数据资料。
应用
- 高端台式计算机
- 大规模存储矩阵
- 网络系统
- 负载点大电流/高密度电信系统DC-DC调节器
- RAID系统
- 服务器与工作站
参考资料
硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5037的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论