MAX4972
过压保护控制器,提供低RON内部FET
高达+28V的输入电压保护,无需外部nFET,采用小尺寸2mm x 1.5mm、12焊球WLP封装
产品详情
- 高达+28V的输入电压保护
- 集成nFET开关
- 带外部pFET的反向电压保护
- 使能输入
- 预设过压保护门限电压
- 5.8V (MAX4970)
- 6.35V (MAX4971)
- 4.65V (MAX4972)
- 低电流欠压锁定模式
- 短路保护(自动重试)
- 内部15ms启动延时和重试时间
- 输入电压就绪逻辑输出
- 热关断保护
- 2mm x 1.5mm、12焊球WLP封装
MAX4970/MAX4971/MAX4972系列过压保护器具有低至40mΩ (典型值) RON的内部FET,可为低压系统提供高达+28V的故障保护。这些器件还可驱动可选的外部pFET,为输入电压提供反向保护。当输入电压超出过压门限时,器件关断内部FET,以防止损坏被保护元件。
所有开关均具有2.3A (最小值)限流保护。在短路情况下,器件工作于自动重试模式,内部MOSFET打开以检测故障是否移除。自动重试间隔时间为15ms,如果故障已经移除,则MOSFET保持打开。
MAX4970/MAX4971/MAX4972具有使能输入(/EN),用于控制内部nFET及外部可选pFET的工作。使用/EN时,允许外部pFET阻止反向电压,和输出上出现的任何信号无关。
过压门限(OVLO)预设为4.65V (MAX4972)、5.8V (MAX4970)或6.35V (MAX4971)。欠压门限(UVLO)预设为2.45V。当输入电压跌落至低于UVLO门限时,器件进入低电流待机模式。
所有器件采用小尺寸、12焊球WLP封装,工作于-40°C至+85°C扩展级温度范围。
应用
- 蜂窝电话
- 数码相机
- MP3播放器
- PDA与掌上电脑设备
参考资料
硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4972的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论