MAX4950
四通道PCI Express均衡器/转接驱动器
超小尺寸均衡器/转接器,有效改善跨接系统的PCIe信号完整性
Viewing:
产品详情
- +3.3V单电源供电
- 支持I代(2.5GT/s)和II代(5.0GT/s)
- 回波损耗:
- ≥ 10dB (f ≤ 1.25GHz)
- ≥ 8dB (f ≤ 2.5GHz)
- 非常低的延迟
- 280ps传输延迟
- 独立的通道检测
- 极低的通道间偏差:±50ps
- BER = 10-12时,总抖动≤ 35psP-P
- 三电平可编程输入均衡
- 三电平可编程输出去加重
- 片上50Ω输入/输出端接
- 所有引脚提供±2kV人体模式(HBM)保护
- 节省空间的3.5mm x 9.0mm、TQFN封装
MAX4950 PCI Express (PCIe®)四通道均衡器/转接器工作在+3.3V单电源。该器件通过可编程均衡和可编程转接电路提高了接收信号的完整性。输出电路能够恢复板上去加重损耗,用于补偿电路板损耗。该器件可以优化关键PCIe元件的布局,支持更长的带状线、微带线或电缆传输。
MAX4950包含四路相同的缓冲器,能够均衡速率高达5GT/s的差分信号,每个通道提供信号空闲和接收检测功能。MAX4950可理想用于PCIe Gen I (2.5GT/s)和Gen II (5.0GT/s)数据速率,并具有省电模式。
MAX4950采用小尺寸、无铅、42引脚(3.5mm x 9.0mm) TQFN封装,优化布局并可满足最小空间要求。电路板连线按照信号流向排列,便于布局。MAX4950规定工作在0°C至+70°C温度范围。
应用
- 通信交换机
- 台式计算机
- 工业PC
- 笔记本电脑(外置视频卡)
- 服务器
- 存储局域网
- 测试设备
参考资料
工具及仿真模型
SPICE 模型 1
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max4950的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论