MAX49140

推荐新设计使用

30ns、低功耗、3V/5V、轨到轨单电源比较器

可实现紧凑型整体解决方案的快速比较器,适合汽车应用

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 快速传播延迟:30ns(10mV过驱)
  • 低功耗,100μA电源电流(VDD = 3V)
  • 针对3V和5V应用进行了优化
  • 轨到轨输入电压范围
  • 失调电压低至500µV
  • 具有内部迟滞,可实现干净的切换操作
  • 电源轨输出摆幅为300mV
  • CMOS/TTL兼容输出
  • 小型SC70封装
  • 通过AEC-Q100认证
MAX49140
30ns、低功耗、3V/5V、轨到轨单电源比较器
提问

参考资料

了解更多

工具及仿真模型


评估套件

MAX49140EVKIT

MAX49140评估套件

特性和优点

  • 快速传播延迟:30ns(10mV过驱)
  • 100µA低功耗电源电流(VDD = 3V)
  • 针对3V和5V应用进行了优化
  • 轨到轨输入电压范围
  • 失调电压低至500µV
  • 具有内部迟滞,可实现干净的切换操作
  • 电源轨输出摆幅为300mV
  • CMOS/TTL兼容输出
  • 小型SC70封装
  • 通过AEC-Q100认证
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX49140评估套件(EV套件)是一款装配完成且经过测试的电路板,用于评估MAX49140 30ns、轨到轨单电源比较器。

MAX49140评估套件已安装MAX49140AXK/V+,采用2.7V至5.5V之间的VDD电源供电。MAX49140AXK/V+在-40°C至+125°C汽车温度范围内完全符合规格,并通过了AEC-Q100认证。

 

应用

  • 3V/5V系统
  • 汽车电池供电系统
  • 线路接收器
  • 采样电路
  • 阈值检测器/鉴频器
  • 零交越检波器

MAX49140EVKIT
MAX49140评估套件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX49140的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览