MAX4896
量产小尺寸8通道继电器/负载驱动器
- 产品模型
- 4
产品详情
- 支持高达50V的连续漏-源电压
- 确保驱动电流:
- VS ≥ 4.5V
- 200mA (所有通道打开)
- 410mA (单个通道)
- V S ≤ 3.6V
- 100mA
- 内置输出箝位防止电感反冲
- +2.7V至+5.5V逻辑电源电压
- /RESET输入同时关断所有输出
- 内置上电复位
- 汽车级温度范围(-40°C至+125°C)
- SPI/QSPI/MICROWIRE兼容串行接口
- 串行数字输出用于菊链式连接和诊断
- /FLAG输出用于µP中断
- 开路和短路检测和保护
- 热关断
- 100µA (最大)低静态电源电流
- 可节省空间的5mm x 5mm、20引脚、TQFN封装
- VS ≥ 4.5V
MAX4896 8通道继电器和负载驱动器专为高达50V的中等功率应用设计。该器件提供20引脚、5mm x 5mm TQFN封装,可节省电路板空间。
MAX4896 8通道继电器驱动器内置电感下冲保护功能,可驱动锁定/非锁定或双线圈继电器,并具有空载和短路故障检测。MAX4896还提供过流保护功能。每路独立的开漏输出具有3Ω (典型)导通电阻,确保吸收200mA的负载电流(VS ≥ 4.5V)。
内置过压保护箝位能够处理感性负载驱动中常见的电压下冲瞬变。结温超过+160°C时,热关断电路关闭所有输出(OUT_)。MAX4896的复位输入允许用户通过单根控制线同时关断所有输出。
MAX4896具有10MHz SPI™/QSPI™/MICROWIRE™兼容串行接口。该串行接口与TTL/CMOS逻辑电平兼容,采用+2.7V至+5.5V单电源供电。此外,SPI输出数据可用于诊断功能,包括负载开路和短路故障检测。
MAX4896提供扩展级(-40°C至+85°C)和汽车级(-40°C至+125°C)工作温度范围。
应用
- ATE系统
- 工业设备
- 电网监视与保护设备
- 白色家电
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
解决方案设计及宣传手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX4896ATP+ | 20-LFCSP-5X5X0.75 | ||
MAX4896ATP+T | 20-LFCSP-5X5X0.75 | ||
MAX4896ETP+ | 20-LFCSP-5X5X0.75 | ||
MAX4896ETP+T | 20-LFCSP-5X5X0.75 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
标准高速数模转换器 1 | ||
MAX5851 | 量产 | 双路、8位、80Msps、电流输出DAC |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4896的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论