MAX4812
双通道、单/双极性、高压数字脉冲发生器
MAX4810/MAX4811/MAX4812提供有源钳位,大大降低2次谐波输出
产品详情
- 高度集成的高压、高频单/双极性脉冲发生器
- 9Ω输出阻抗以及1.3A (最小值)输出电流
- 27Ω有源钳位
- 脉冲发生器和钳位过压保护(MAX4810/MAX4811)
- 0至+220V单极性或±110V双极性输出
- 匹配的上升/下降时间和匹配的传输延时
- CMOS兼容的逻辑输入
- 56引脚、7mm x 7mm、TQFN封装
MAX4810/MAX4811/MAX4812集成电路可从低电压逻辑输入产生高压、高频的单极性或双极性脉冲。这些双路脉冲发生器具有独立的逻辑输入、独立的高压脉冲发生器输出,并带有有源钳位以及独立的高压电源输入。
MAX4810/MAX4811/MAX4812的高压输出具有9Ω输出阻抗、有源钳位具有27Ω阻抗。高压输出可确保提供1.3A输出电流。
所有器件的每个通道控制采用三种逻辑输入,用于控制正、负脉冲和有源钳位。另外还包括两路独立的使能输入。禁止EN可确保在电源快速斜坡上升期间输出MOSFET不会意外地开启。这样在脉冲模式之间允许更快的斜坡上升时间和更短的延时。低功耗关断模式将电源功耗降低至小于1µA。所有数字输入均与CMOS电平兼容。
MAX4810具有钳位输出过压保护功能,MAX4811具有脉冲发生器输出以及钳位输出过压保护功能。MAX4812未提供过压保护功能。参见完整数据资料中的定购信息/选型指南。
MAX4810/MAX4811/MAX4812采用带裸焊盘的56引脚(7mm x 7mm)、TQFN封装,工作在0°C至+70°C商业级温度范围。
应用
- 清洗设备
- 探伤检测
- 压电驱动器
- 测试仪表
- 超声医疗成像
参考资料
硬件生态系统
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4812的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论