MAX4808
双通道、单/双极性、高压数字脉冲发生器
提供有源钳位,大大降低2次谐波输出
产品详情
- 高度集成的高压、高频单/双极性脉冲发生器
- 6Ω输出阻抗以及2A (最小值)输出电流
- 20Ω有源钳位
- 脉冲发生器和钳位过压保护(MAX4806/MAX4807)
- 0至+220V单极性或±110V双极性输出
- 匹配的上升/下降时间和匹配的传输延时
- CMOS兼容的逻辑输入
- 56引脚、7mm x 7mm、TQFN封装
MAX4806/MAX4807/MAX4808集成电路可从低电压逻辑输入产生高压、高频的单极性或双极性脉冲输出。双通道脉冲发生器具有独立的逻辑输入、带有有源钳位的独立高压脉冲发生器输出以及独立的高压电源输入。
MAX4806/MAX4807/MAX4808的高压输出具有6Ω输出阻抗、有源钳位具有20Ω阻抗。高压输出可确保提供2A输出电流。
所有器件的每个通道都具有三个逻辑输入,用于控制正、负脉冲和有源钳位。此外还包括两路独立的使能输入。禁止EN_可确保输出MOSFET在电源快速升高期间不会误导通,从而提高电压上升速度、减小脉冲模式之间的延迟时间。低功耗关断模式将功耗降至1µA以内。所有数字输入均与CMOS电平兼容。
MAX4806具有钳位输出过压保护功能,MAX4807具有脉冲发生器输出以及钳位输出过压保护功能。MAX4808未提供过压保护功能(参见完整数据资料中的定购信息/选型指南)。
MAX4806/MAX4807/MAX4808采用带裸焊盘的56引脚(7mm x 7mm)、TQFN封装,工作在0°C至+70°C商业级温度范围。
应用
- 探伤检测
- 工业传感器
- 压电驱动器
- 测试仪表
- 超声医疗成像
参考资料
硬件生态系统
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4808的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论