MAX4810

量产

双通道、单/双极性、高压数字脉冲发生器

MAX4810/MAX4811/MAX4812提供有源钳位,大大降低2次谐波输出

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 高度集成的高压、高频单/双极性脉冲发生器
  • 9Ω输出阻抗以及1.3A (最小值)输出电流
  • 27Ω有源钳位
  • 脉冲发生器和钳位过压保护(MAX4810/MAX4811)
  • 0至+220V单极性或±110V双极性输出
  • 匹配的上升/下降时间和匹配的传输延时
  • CMOS兼容的逻辑输入
  • 56引脚、7mm x 7mm、TQFN封装
MAX4810
双通道、单/双极性、高压数字脉冲发生器
MAX4810、MAX4811、MAX4812:引脚配置
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 3
MAX4806 双通道、单/双极性、高压数字脉冲发生器
MAX4807 双通道、单/双极性、高压数字脉冲发生器
MAX4808 双通道、单/双极性、高压数字脉冲发生器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX4810EVKIT

MAX4810、MAX4811和MAX4812评估板

特性和优点

  • 板上电荷泵电压反相器
  • 无铅并符合RoHS标准的封装
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX4810评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX4810高压数字脉冲发生器。

MAX4810评估板PCB安装了MAX4810CTN+。评估与之引脚兼容的MAX4811CTN+或MAX4812CTN+时,请与工厂联系,以获得免费样片。

警告:该评估板设计工作在高压,使用时必须谨慎小心。

应用

  • 清洗设备
  • 探伤检测
  • 压电驱动器
  • 测试仪表
  • 超声医疗成像

MAX4810EVKIT
MAX4810、MAX4811和MAX4812评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4810的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览