MAX4784
量产0.7Ω、低电压、四路、2:1模拟多路复用器
- 产品模型
- 4
Viewing:
产品详情
- 1.6V至4.2V单电源供电
- 低RON
- 最大0.7Ω (+2.7V供电)
- 最大2Ω (+1.8V供电)
- 最大0.1Ω RON平坦度(+2.7V供电)
- 3mm x 3mm薄型QFN封装
- 兼容于+1.8V CMOS逻辑电平
- 快速切换:tON = 20ns、tOFF = 8ns
MAX4780/MAX4784为低导通电阻、低电压、四路2:1模拟多路复用器,工作电压范围为+1.6V至+4.2V。该器件具有较高的开关速度(tON = 20ns, tOFF = 8ns,最大),可处理满摆幅模拟信号,静态功耗低于1µW。
采用+2.7V单电源供电时,MAX4780/MAX4784具有0.7Ω (最大)导通电阻(RON)和0.1Ω (最大) RON平坦度。采用+3V单电源供电时,数字逻辑输入兼容于+1.8V CMOS电平。MAX4780/MAX4784提供16引脚TSSOP及3mm x 3mm薄型QFN两种封装。
应用
- 音频/视频信号切换
- 电池供电系统
- 蜂窝电话
- 通信电路
- 硬盘驱动器
- 低电压数据采集系统
- 调制解调器
- PCMCIA卡
- 电源切换
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX4784ETE+ | Thin Quad Flatpack, No Leads | ||
MAX4784ETE+T | Thin Quad Flatpack, No Leads | ||
MAX4784EUE+ | 16-TSSOP_4.4-4.4_MM | ||
MAX4784EUE+T | 16-TSSOP_4.4-4.4_MM |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4784的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论