MAX4641
量产高速、低电压、4Ω、双路、SPST CMOS模拟开关
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- +1.8V至+5.5V单电源供电
- 轨到轨模拟信号范围
- RON 符合规格
- 4Ω(最大值,+5V电源)
- 8Ω(最大值,+3V电源)
- +1.8V电源供电
- 整个温度范围内RON为30Ω(典型值)
- tON:18ns(典型值),tOFF:12ns(典型值)
- 确保RON平坦度:1Ω(+5V电源)
- 确保通道间RON匹配
- 0.6Ω(+5V电源)
- 在整个温度范围内具有低漏电流(<0.35nA)
- 出色的交流特性
- 低串扰:1MHz时为-97dB
- 高关断隔离度:1MHz时为-80dB
- 总谐波失真:0.018%
- 低功耗:< 0.01µW
MAX4641/MAX4642/MAX4643均为单片、双通道、单刀/单掷(SPST)开关,可采用+1.8V至+5.5V的单电源供电。MAX4641/MAX4642/MAX4643在整个模拟信号范围内提供4Ω低导通电阻(RON),通道间RON匹配至0.6Ω,RON平坦度为1Ω。这些器件提供小于20ns的快速开关时间,同时静态功耗小于0.01µW。
MAX4641具有两个常开(NO)开关,MAX4642具有两个常闭(NC)开关。MAX4643具有一个NO开关和一个NC开关。所有三款器件在整个温度范围内都具有0.35nA的低漏电流。MAX4641/MAX4642/MAX4643采用小型8引脚µMAX®和8引脚QFN封装。
应用
- 音频/视频信号路由
- 电池供电应用
- 通信系统
- 低压数据采集
- 采样保持电路
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX4641EUA+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
MAX4641EUA+T | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
IBIS 模型 1
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max4641的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论