MAX4595
量产低电压、单电源、10Ω、SPST、CMOS模拟开关
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 采用5引脚SC70和6引脚µDFN封装
- 最大导通电阻:10Ω
- 最大导通电阻平坦度:1.5Ω
- 快速开关
- tON = 35ns(最大值)
- tOFF = 40ns(最大值)
- 提供电荷注入:5pC(最大值)
- +2.0V至+5.5V单电源供电
- +25°C时-3dB带宽为300MHz
- TTL/CMOS逻辑兼容
- 1MHz时关断隔离度:-80dB
- 关断漏电流:0.5nA(最大值)
- 总谐波失真(THD):0.05%
MAX4594–MAX4597单刀/单掷(SPST)模拟开关采用+2.0V至+5.5V单电源供电。MAX4594/MAX4596开关为常开(NO)式,MAX4595/MAX4597开关为常闭(NC)式。MAX4596/MAX4597引脚排列针对现有的超高SC70封装关断隔离度进行了优化。
当采用+5V电源供电时,这些开关的最大导通电阻(RON)为10Ω,在模拟信号范围内的最大RON平坦度为1.5Ω。MAX4594–MAX4597提供0.5nA的低漏电流和小于40ns的快速开关时间。它们采用超小型5引脚SC70和6引脚µDFN封装。
应用
- 音频/视频信号路由
- 电池供电设备
- 手机
- 通信电路
- DSL调制解调器
- PCMCIA卡
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX4595EXK+ | 5-SC70-N/A | ||
MAX4595EXK+T | 5-SC70-N/A |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4595的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论