MAX4645
量产快速、低电压、2.5Ω、SPST、CMOS模拟开关
- 产品模型
- 5
产品详情
- +1.8V至+5V单电源供电
- RON符合规格
- 2.5Ω(最大值,5V电源)
- 3.5Ω(最大值,3V电源)
- 1.8V电源供电
- 整个温度范围内RON为30Ω(典型值)
- tON:40ns(典型值),tOFF:20ns(典型值)
- 低RON平坦度:0.4Ω(最大值)
- 支持较低漏电流
- +25°C时为±0.25nA
- 轨到轨输出能力
- TTL/CMOS逻辑兼容
- 1MHz时关断隔离度:-75dB
- 低失真:0.014%(典型值)
MAX4645/MAX4646单刀单掷(SPST)模拟开关采用+5V电源供电时,导通电阻(RON)为2.5Ω(典型值)。RON在指定的信号范围内保持平坦(最大0.4Ω)。每个开关均可处理轨到轨模拟信号。+25°C时,最大关断漏电流为0.25nA。这些模拟开关非常适合低失真应用,在自动测试设备或需要电流切换的应用中优于机械继电器。它们的功率要求低,需要的电路板空间更少,并且比机械继电器更可靠。
这些开关采用+1.8V至+5V单电源供电,非常适合电池供电应用。MAX4645/MAX4646具有快速开关速度,开启时间(tON)为12ns,关断时间(tOFF)为8ns。
MAX4645为常开(NO)开关,MAX4646为常闭(NC)开关。两款器件均采用5引脚SOT23、6引脚SOT23和8引脚µMAX®封装。
应用
- 音频/视频信号路由
- 电池供电系统
- 通信电路
- 低压数据采集系统
- 继电器替代方案
- 采样保持电路
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX4645EUA+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
MAX4645EUK+ | 5-SOT_23-N/A | ||
MAX4645EUK+T | 5-SOT_23-N/A | ||
MAX4645EUT+ | 6-SOT_23-N/A | ||
MAX4645EUT+T | 6-SOT_23-N/A |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
9月 19, 2018 - 1753N ASSEMBLY |
||
MAX4645EUA+ | 量产 | |
2月 5, 2015 - 1370_CANCELLATION ASSEMBLY |
||
MAX4645EUK+ | 量产 | |
MAX4645EUK+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4645的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论