MAX44268

量产

1.3mm x 1.3mm、低功耗、双通道比较器,内置基准

利用业内尺寸最小的双通道比较器大幅缩减电路板空间

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 超低功耗
    • 每路比较器仅消耗0.7µA电流
  • 1.3mm × 1.3mm超小尺寸WLP封装
  • 内置1.236V ±1%基准
  • 确保工作电压低至VCC = 1.8V
  • 输入共模电压范围可扩展至电源电压以上200mV
  • 可接受6V输入,与电源电压无关
  • 开漏输出
  • 内部滤波提高RF抑制
  • 切换过程中无浪涌电流
  • 内部滞回,消除稠楸切换
  • 过压输入时不会出现输出反相
MAX44268
1.3mm x 1.3mm、低功耗、双通道比较器,内置基准
提问

参考资料

了解更多

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX44268的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览