MAX4258
350MHz/250MHz、2通道视频多路复用器-放大器
Viewing:
产品详情
- Excellent Video Specifications:
- 0.1dB Gain Flatness to 130MHz
- 0.01%/0.01° Differential Gain/Phase Error
- High Speed:
- 350MHz -3dB Bandwidth (MAX4158/4159)
- 250MHz -3dB Bandwidth (MAX4258/4259)
- 700V/µs Slew Rate (MAX4158/4159)
- 1000V/µs Slew Rate (MAX4258/4259)
- 20ns Settling Time to 0.1%
- Fast Switching:
- 20ns Channel-Switching Time
- <70mV Switching Transient
- Low Power: 100mW
- Directly Drive 75Ω or 50Ω Cables
- High Output Current Drive: >70mA
- Address Latch and High-Z Output Disable
应用
- 广播级视频
- 同轴电缆驱动器
- 高清晰度电视(HDTV)
- 高速信号处理
- 多媒体产品
- 像素切换
- 视频交叉开关
- 视频信号多路复用
- 工作站
参考资料
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max4258的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论