MAX40015
预发布采用超小型0.73mm x 0.73mm WLP/SOT23封装的nanoPower 4引脚比较器
Nanopower比较器提供超小封装(0.73mm x 0.73mm)
产品详情
- 采用小型0.73mm x 0.73mm、4引脚WLP封装和5引脚SOT23封装,节省电路板空间
- 500nA超低工作电流,在比较器持续监控的应用中有助于节省电池电量
- 1.7V至5.5V电源电压范围,支持1.8V、2.5V、3V和5V系统
- 输入电压范围:0.1V至5.5V
- 外部基准电压范围:1.7V至5.5V
- 提供各种工厂调整基准电压,无需外部基准电压源,节省了电路板空间和成本:
- 0.2V、0.5V、0.9V、1.222V
- 传输延迟:9µs
- 额定温度范围:–40°C至+125°C
MAX40002–MAX40005和MAX40012–MAX40015均为小型、单路比较器,非常适合各种电路板空间和功耗限制超严格的便携式电子应用,如手机、媒体播放器和笔记本电脑。这些比较器采用小型0.73mm x 0.73mm(约两个0402电阻大小)4引脚晶圆级封装(WLP),以及5引脚SOT23封装。
该器件系列采用1.7V至5.5V(VCC或外部VREF)电源供电,仅消耗500nA的电源电流。这些器件具有较宽的0.1V至5.5V输入电压范围,与电源电压无关,并且即使断电时(VCC或外部VREF = 0V)也能在输入端保持高阻抗。此外,内部滤波功能可提供高RF抗扰度。
MAX40002–MAX40003和MAX40012–MAX40013提供开漏输出,而MAX40004–MAX40005和MAX40014–MAX40015提供推挽输出。MAX40002/MAX40004和MAX40012–MAX40014提供同相输入,而MAX40003/MAX40005和MAX40013–MAX40015提供反相输入(更多信息参见选型指南)。
这些器件还具有内部基准电压源。基准电压在工厂预设,并提供以下电压选项:0.2V、0.5V、0.9V或1.222V(参见订购信息表)。
这些器件的额定温度范围为-40°C至+125°C汽车温度范围。
应用
- 电子玩具
- 移动设备
- 笔记本电脑
- 便携式仪器仪表
- 便携式医疗设备
参考资料
视频 1
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max40015的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论