MAX40012
量产采用超小型0.73mm x 0.73mm WLP/SOT23封装的nanoPower 4引脚比较器
Nanopower比较器提供超小封装(0.73mm x 0.73mm)
- 产品模型
- 2
产品详情
- 采用小型0.73mm x 0.73mm、4引脚WLP封装和5引脚SOT23封装,节省电路板空间
- 500nA超低工作电流,在比较器持续监控的应用中有助于节省电池电量
- 1.7V至5.5V电源电压范围,支持1.8V、2.5V、3V和5V系统
- 输入电压范围:0.1V至5.5V
- 外部基准电压范围:1.7V至5.5V
- 提供各种工厂调整基准电压,无需外部基准电压源,节省了电路板空间和成本:
- 0.2V、0.5V、0.9V、1.222V
- 传输延迟:9µs
- 额定温度范围:–40°C至+125°C
MAX40002–MAX40005和MAX40012–MAX40015均为小型、单路比较器,非常适合各种电路板空间和功耗限制超严格的便携式电子应用,如手机、媒体播放器和笔记本电脑。这些比较器采用小型0.73mm x 0.73mm(约两个0402电阻大小)4引脚晶圆级封装(WLP),以及5引脚SOT23封装。
该器件系列采用1.7V至5.5V(VCC或外部VREF)电源供电,仅消耗500nA的电源电流。这些器件具有较宽的0.1V至5.5V输入电压范围,与电源电压无关,并且即使断电时(VCC或外部VREF = 0V)也能在输入端保持高阻抗。此外,内部滤波功能可提供高RF抗扰度。
MAX40002–MAX40003和MAX40012–MAX40013提供开漏输出,而MAX40004–MAX40005和MAX40014–MAX40015提供推挽输出。MAX40002/MAX40004和MAX40012–MAX40014提供同相输入,而MAX40003/MAX40005和MAX40013–MAX40015提供反相输入(更多信息参见选型指南)。
这些器件还具有内部基准电压源。基准电压在工厂预设,并提供以下电压选项:0.2V、0.5V、0.9V或1.222V(参见订购信息表)。
这些器件的额定温度范围为-40°C至+125°C汽车温度范围。
应用
- 电子玩具
- 移动设备
- 笔记本电脑
- 便携式仪器仪表
- 便携式医疗设备
参考资料
视频 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX40012ANS09+ | 4-WLCSP-N/A | ||
MAX40012ANS09+T | 4-WLCSP-N/A |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
工具及仿真模型
SPICE 模型 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX40012的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论