MAX3690

+3.3V、622Mbps、 SDH/SONET 8:1串行器,带有时钟合成及TTL输入

低功耗、622Mbps分解器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • Selectable Reference Clock Frequency:   77.76MHz, 51.84MHz, or 38.88MHz
  • Single +3.3V Supply
  • 77Mbps (8-bit) Parallel to 622Mbps Serial Conversion
  • Clock Synthesis for 622Mbps Serial Data
  • 200mW Power
  • TTL Parallel Clock and Data Inputs
  • Differential 3.3V PECL Serial-Data Output
MAX3690
+3.3V、622Mbps、 SDH/SONET 8:1串行器,带有时钟合成及TTL输入
提问

参考资料

了解更多

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 3
MAX3668 +3.3V、622Mbps、SDH/SONET激光驱动器,带有自动功率控制
MAX3669 不推荐用于新设计 +3.3V、622Mbps、 SDH/SONET激光驱动器,带有电流监测和自动功率控制
MAX3693 +3.3V、622Mbps、 SDH/SONET 4:1串行器,带有时钟合成及LVDS输入
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX3690的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论