MAX3669
不推荐用于新设计+3.3V、622Mbps、 SDH/SONET激光驱动器,带有电流监测和自动功率控制
低功耗、功能完备的622Mbps激光驱动器
Viewing:
产品详情
- +3.3V或+5.0V单电源供电
- 电源电流:40mA (+3.3V)
- 可编程偏置电流:1mA至80mA
- 可编程调制电流:5mA至75mA
- 偏置电流和调制电流监控
- 200ps上升/下降时间
- 利用故障监控实现自动平均功率控制
- 符合ANSI、ITU和Bellcore SONET/SDH规范
- 使能控制
MAX3669是一款完整的+3.3V激光驱动器,具有自动功率控制(APC)电路,适用于速率高达622Mbps的SDH/SONET应用。它支持差分PECL输入,提供偏置和调制电流,工作温度范围为-40°C至+85°C。
还集成了一个APC反馈回路,可在整个温度和使用寿命内保持恒定的平均光功率。该产品具有5mA至75mA的宽调制电流范围,可提供1mA至80mA的偏置电流,易于编程,非常适合各种SDH/SONET应用。此外提供两个引脚来监控激光器中的电流水平:BIASMON的电流与激光偏置电流成正比,而MODMON的电流与激光调制成正比。
MAX3669还提供使能控制和故障监控输出,用于指示APC环路何时无法维持平均光功率。MAX3669采用4mm x 4mm 24引脚薄型QFN封装和5mm x 5mm 32引脚TQFP封装。
应用
- 622Mbps SDH/SONET接入节点
- 激光驱动器发送器
- 段再生器
参考资料
硬件生态系统
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX3669的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论