MAX3296
3.0V至5.5V、1.25Gbps/2.5Gbps LAN激光驱动器
兼容于短波、长波激光二极管和VCSEL
Viewing:
产品详情
- 7ps Deterministic Jitter (MAX3296)
- 22ps Deterministic Jitter (MAX3286)
- +3.0V to +5.5V Supply Voltage
- Selectable Laser Pinning (Common Cathode or Common Anode) (MAX3286/MAX3296)
- 30mA Laser Modulation Current
- Temperature Compensation of Modulation Current
- Automatic Laser Power Control or Constant Bias Current
- Integrated Safety Circuits
- Power-On Reset Signal
- QFN and Thin QFN Packages Available
应用
- ATM LAN光发送器
- 光纤通道光发送器
- 千兆位以太网光发送器
参考资料
硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX3296的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论