MAX3272A

不推荐用于新设计

+3.3V、2.5Gbps低功耗限幅放大器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • +3.3V单电源
  • 33mA电源电流
  • 5ps确定性抖动
  • 90ps边沿速率
  • 输出静音功能
  • 可设门限信号丢失
  • CML输出接口
  • 20引脚4mm x 4mm QFN封装
  • 可选择输出极性
  • MAX3272A
    +3.3V、2.5Gbps低功耗限幅放大器
    提问

    参考资料

    了解更多

    评估套件

    MAX3272EVKIT

    MAX3272评估板

    特性和优点

  • +3.3V单电源
  • 经过完全安装与测试
  • 包括用于精确测量的校准微带
  • 评估板专为50Ω接口设计
  • LOS门限编程简便
  • 输出极性控制简便
  • 产品详情

    MAX3272评估板(EV kit)用来完整地评估3.3V、2.5Gbps低功耗限幅放大器MAX3272。评估板还包括用于精确抖动和测量边沿速率的校准微带。

    应用

    • 2.5Gbps光接收器
    • 光纤通道光接收器
    • 千兆位以太网光接收器
    • SONET/SDH接收器
    • 系统互连

    MAX3272AEVKIT

    MAX3272A评估板

    特性和优点

    • +3.3V单电源
    • 经过完全安装与测试
    • 包括用于精确测量的校准微带线
    • 评估板设计为50Ω接口
    • 便捷的LOS门限编程
    • 便捷的输出极性控制

    产品详情

    MAX3272A评估板(EV kit)是经过完全安装与测试的电路板,用来评估+3.3V、2.5Gbps低功耗限幅放大器MAX3272A。评估板还包括用于精确测量的校准微带线。

    应用

    • 2.5Gbps光接收器
    • 光纤通道光接收器
    • 千兆位以太网光接收器
    • SONET/SDH接收器
    • 系统互连

    MAX3272EVKIT
    MAX3272评估板
    MAX3272AEVKIT
    MAX3272A评估板

    最新评论

    需要发起讨论吗? 没有关于 MAX3272A的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论

    近期浏览