MAX32675

过期

具有精密模拟前端的超低功耗Arm Cortex-M4F,适用于工业和医疗传感器

适用于4-20mA回路供电传感器和发射器的高度集成、混合信号、超低功耗微控制器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 低功耗、高性能,适合工业应用
    • 带FPU的100MHz Arm Cortex-M4
    • 384KB内部闪存
    • 160KB SRAM
      • 128kB ECC使能
    • 在工作模式下,0.9V且12MHz时为44.1μA/MHz (Coremark®)
    • 在工作模式下,1.1V且100MHz时为64.5μA/MHz (Coremark)
    • 在备份模式下,VDDIO = 3.3V时,整个存储器的保持电流为2.84μA
    • 超低功耗模拟外设
  • 智能集成有助于减少BOM、降低成本和缩小PCB尺寸
    • 两个Δ-Σ ADC
      • 12个通道,可分配给任一ADC
      • 灵活的分辨率和采样速率
        • 24位,0.4ksps
        • 16位,4ksps
    • 12位DAC
    • 片上温度传感器
    • 数字外设
      • SPI (M/S)
      • 最多两个I2C
      • 最多两个UART
      • 多达23个GPIO
    • 定时器
      • 多达五个32位定时器
      • 两个窗口看门狗定时器
    • 8通道标准DMA控制器
    • 一个I2S从机,用于数字音频接口
  • 稳健的安全性和可靠性
    • TRNG符合SP800-90B标准
    • 安全的非易失性密钥存储和AES-128/192/256
    • 安全引导加载程序以保护IP/固件
    • 宽工作温度范围:-40°C至+105°C
MAX32675
具有精密模拟前端的超低功耗Arm Cortex-M4F,适用于工业和医疗传感器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

Evaluation Software 1


评估套件

eval board
MAX32675EVKIT

MAX32675评估套件

特性和优点

  • 兼容HART的辅助主机,能够连接到现有4-20mA电流环路并与支持HART的设备进行通信
  • USB 2.0 Micro B转串行UART
  • 两个板载高精度基准电压源
  • 通过0.1in接头访问所有GPIO信号
  • 通过配置为差分的SMA连接器访问4个模拟输入
  • 通过配置为单端的0.1in接头访问8个模拟输入
  • 通过SMA连接器或测试点访问DAC输出
  • 10引脚SWD和连接器
  • 由USB端口为板提供电源
  • 板载1.0V、1.8V和3.3V LDO稳压器
  • 通过跳线对所有IC电源轨进行单独的功率测量
  • 两个通用LED和两个通用按钮开关

产品详情

MAX32675评估套件(EV套件)提供了评估MAX32675微控制器功能的平台,这是一款高度集成、混合信号、超低功耗微控制器,专为工业和医疗传感器而设计。它集成一个低功耗HART调制解调器,可通过电流环路与工业传感器双向传输数字数据,以进行配置和诊断

 

应用

  • 4-20mA工业传感器和发射器
  • 工业压力、温度、流量和液位传感器/发射器
  • 医用压力、温度和流量传感器

MAX32675EVKIT
MAX32675评估套件

最新评论

近期浏览