MAX3267

1.25Gbps/2.5Gbps、+3V至+5.5V、低噪声互阻前置放大器,用于LAN

输入参考噪声低至200nA (MAX3266),1mA输入过载

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 200nA Input-Referred Noise (MAX3266)
  • 500nA Input-Referred Noise (MAX3267)
  • 920MHz Bandwidth (MAX3266)
  • 1900MHz Bandwidth (MAX3267)
  • 1mA Input Overload
  • Single +3.0V to +5.5V Supply Voltage
MAX3267
1.25Gbps/2.5Gbps、+3V至+5.5V、低噪声互阻前置放大器,用于LAN
提问

参考资料

了解更多

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 4
MAX3272A +3.3V、2.5Gbps低功耗限幅放大器
MAX3268 +3.0V至+5.5V、1.25Gbps/2.5Gbps限幅放大器
MAX3269 +3.0V至+5.5V、1.25Gbps/2.5Gbps限幅放大器
MAX3996 不推荐用于新设计 +3.0V至+5.5V、2.5Gbps VCSEL及激光驱动器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX3266EVKIT

MAX3266、MAX3267评估套件

特性和优点

  • 装配完成且经过测试
  • 包括光电二极管仿真电路
  • 校准电路实现准确带宽测量

产品详情

MAX3266和MAX3267评估套件(EV套件)简化了MAX3266和MAX3267跨阻前置放大器的评估。

该评估套件中的一个电路仿真了光电二极管产生的高速零到峰值电流输入信号。该套件还包括一个校准电路,可以实现准确的带宽测量。

MAX3266和MAX3267评估套件已装配完成且经过测试。

 

应用

  • 1Gbps至2.5Gbps光接收器
  • 光纤通道
  • 千兆以太网

MAX3267EVKIT

MAX3266、MAX3267评估板

特性和优点

  • Fully Assembled and Tested
  • Includes Photodiode Emulation Circuit
  • Calibration Circuit for Accurate Bandwidth Measurements

产品详情

应用

  • 1Gbps至2.5Gbps光接收器
  • 光纤通道
  • 千兆位以太网

MAX3266EVKIT
MAX3266、MAX3267评估套件
MAX3267EVKIT
MAX3266、MAX3267评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX3267的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览