MAX32652

量产

超低功耗Arm Cortex-M4 FPU微控制器,用于电池供电应用

DARWIN系列UP微控制器让小容量电池支持大型应用

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 超高效微控制器,用于电池供电应用
    • 120MHz Arm Cortex-M4 FPU,工作在1.1V
    • SmartDMA提供后台存储器传输,带可编程数据处理
    • 120MHz高速和60MHz低功耗振荡器
    • 7.3728MHz低功耗振荡器
    • 32.768kHz和RTC时钟(要求外部晶振)
    • 8kHz常电工作、超低功耗振荡器
    • 3MB内部闪存
    • 1MB内部SRAM
    • 从缓存执行,104µA/MHz @ 1.1V
    • 5种低功耗模式:工作、休眠、后台、深度休眠和备份
    • 1.8V和3.3V I/O,无需电平转换器
  • 可扩展、带缓存外部存储器接口:
    • 120Mbps HyperBus/Xccela DDR2接口
    • SPIXF用于外部闪存扩展,SPIXR用于外部SRAM扩展
    • 240Mbps SDHC/eMMC/SDIO/microSD接口
  • 最优外设组合,提高平台扩展性
    • 16通道DMA
    • 3个SPI主机(60MHz)/从机(48MHz)
    • 1个QuadSPI主机(60MHz)/从机(48MHz)
    • 多达3个4Mbaud UART,带流控制
    • 2个1MHz I2C主机/从机
    • I2S从机
    • 四通道、7.8ksps、10位 Δ-Σ ADC
    • USB 2.0高速设备接口,带PHY
    • 16脉冲序列发生器
    • 6个32位定时器,带8mA高驱动
    • 1-Wire主机
    • 2个看门狗定时器
  • 信赖保护单元(TPU),用于IP/数据和安全
    • 模运算加速器(MAA)、真随机数发生器(TRNG)
    • 安全非易失密钥存储,SHA-256、AES-128/192/256
    • 存储器解密完整性单元(MDIU)、安全引导ROM
MAX32652
超低功耗Arm Cortex-M4 FPU微控制器,用于电池供电应用
提问

参考资料

了解更多

软件资源

Evaluation Software 1


工具及仿真模型


评估套件

eval board
MAX32651-EVKIT

MAX32650/MAX32651/MAX32652评估板

特性和优点

  • 3.5in 320 x 240彩色TFT显示屏
  • 64MB HyperRAM
  • 64MB XIP闪存
  • 1MB XIP RAM
  • USB 2.0 Micro B接口
  • USB 2.0 Micro B至串行UART
    • 利用跳线可选择UART0和UART2
  • Micro SD卡接口
  • 可通过0.1in连接头访问选择GPIO
  • 通过0.1in连接头访问四个模拟输入
  • Arm® 或SWD JTAG 20引脚连接头
  • 板载PMIC为MAX32650供电
  • 通过任一USB端口为电路板供电
  • 通过跳线对全部IC电压轨进行各种测量
  • 板载1.8V和3.3V稳压器,用于外设
  • 2个通用LED和2个通用按键开关

产品详情

MAX32650评估板提供评估MAX32650超低功耗、存储器可扩展微控制器的平台,器件专门设计用于高性能电池供电应用。

使用MAX32650上的LCD控制器系列视频
第1部分:到底什么是LCD控制器?

应用

  • 工业传感器、IoT
  • 运动手表、健身监测器
  • 可穿戴医疗贴片、便携式医疗设备

MAX32650FTHR

MAX32650评估套件

特性和优点

  • 集成FPU的MAX32650 Arm® Cortex®-M4处理器
    • 120MHz内核速度
    • 3MB内部闪存,1MB内部SRAM
    • 在1.1V时缓存执行的电流为104µW/MHz
    • 240Mbps SDHC/eMMC/SDIO/microSD接口
    • 多达105个GPIO
    • SmartDMA通过可编程数据处理提供后台存储器传输
  • 电池连接器和充电电路
  • Micro-SD卡接口
  • USB 2.0全速器件接口
  • MAX11261 6通道、24位、16ksps、ADC
  • 兼容Adafruit® Feather板

产品详情

MAX32650FTHR评估套件提供了一个平台,用于评估专为高性能电池供电应用设计的MAX32650超低功耗存储器可扩展微控制器的功能。

应用

  • 工业传感器、物联网
  • 运动手表、健身监护仪
  • 可穿戴医疗贴片、便携式医疗设备

eval board
MAX32650-EVKIT

MAX32650/MAX32651/MAX32652评估板

特性和优点

  • 3.5in 320 x 240彩色TFT显示屏
  • 64MB HyperRAM
  • 64MB XIP闪存
  • 1MB XIP RAM
  • USB 2.0 Micro B接口
  • USB 2.0 Micro B至串行UART
    • 利用跳线可选择UART0和UART2
  • Micro SD卡接口
  • 可通过0.1in连接头访问选择GPIO
  • 通过0.1in连接头访问四个模拟输入
  • Arm® 或SWD JTAG 20引脚连接头
  • 板载PMIC为MAX32650供电
  • 通过任一USB端口为电路板供电
  • 通过跳线对全部IC电压轨进行各种测量
  • 板载1.8V和3.3V稳压器,用于外设
  • 2个通用LED和2个通用按键开关

产品详情

MAX32650评估板提供评估MAX32650超低功耗、存储器可扩展微控制器的平台,器件专门设计用于高性能电池供电应用。

使用MAX32650上的LCD控制器系列视频
第1部分:到底什么是LCD控制器?

应用

  • 工业传感器、IoT
  • 运动手表、健身监测器
  • 可穿戴医疗贴片、便携式医疗设备

MAX32651-EVKIT
MAX32650/MAX32651/MAX32652评估板
MAX32650FTHR
MAX32650评估套件
MAX32650-EVKIT
MAX32650/MAX32651/MAX32652评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX32652的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览