MAX32561

量产

DeepCover安全Arm Cortex-M3闪存微控制器

业界首款集成非接触接口的安全Cortex-M3闪存微控制器

产品模型
6
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • Arm Cortex M3处理器核使集成应用更简单
    • 通过PLL提供108MHz处理器核工作频率
    • 1MB双组闪存,带缓存
    • 384KB系统SRAM
    • 8KB AES的自加密NVSRAM
  • 安全特性有助于系统级保护
    • 兼容ISO 14443 A/B类型EMV非接触读卡器
    • 内置收发器的读卡器
    • 带有公钥认证的安全引导程序
    • AES、DES和SHA硬件加速器
    • 模运算硬件加速器(MAA)支持RSA、DSA和ECDSA
    • 9线密码键盘控制器
    • 硬件随机数发生器
    • 带有动态故障检测的芯片防护罩
    • 6个外部防篡改检测传感器,具有独立的随机动态图形
    • 256位、电池备份、基于触发器的AES安全密匙存储器
    • 温度和电压篡改侦测
    • 实时时钟
  • 集成外设减少外部元件数量
    • 三轨磁条读卡器接口
    • 集成收发器(1.8V、3V和5V)的ISO 7816智能卡接口,以及仅智能卡接口
    • USB 2.0器件,内置收发器和专用PLL
    • 2个SPI端口、2个UART端口和I²C控制器
    • 6个定时器,2个支持PWM
    • 多达39个通用I/O引脚
    • 1通道、10位ADC
    • 4通道DMA控制器
    • 1个SPI执行(XiP)主机
  • 电源管理优化电池寿命
    • 降低工作状态时的功耗
    • 3.3V单电源供电*
    • 集成电池备份开关
    • 时钟门控功能
    • 低电流电池备份选项
MAX32561
DeepCover安全Arm Cortex-M3闪存微控制器
MAX32561 Functional Diagram
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX32561-KIT

MAX32561 评估套件

特性和优点

  • 模块化天线电路板,带有调谐和匹配网络
  • 兼容ISO 14443 A/B类型EMV非接触读卡器
  • 4 x 4密码键盘
  • 三轨磁条读卡器
  • Arm JTAG 20引脚连接头
  • 128MB QSPI XIP闪存
  • 2个独立USB 2.0 Micro B至串行UART桥
  • USB 2.0 Micro B接口
  • 全部模拟和GPIO均可通过0.1in连接头访问
  • 支持触摸的3.5in 320 x 240彩色TFT显示屏
  • 通过0.1in连接头提供6个动态模式安全自毁I/O信号
  • 智能卡插座,支持传统5V卡
  • 2个通用LED和1个通用按键开关

产品详情

MAX32561评估套件提供评估MAX32561 DeepCover®安全微控制器的平台。器件集成Arm® Cortex®-M3处理器,提供嵌入式安全方案,采用多重先进的物理安全机制保护敏感数据,提供最高等级的密钥存储安全保护。

应用

  • ATM键盘
  • 接触式/非接触式密码键盘
  • EMV读卡器
  • PCI移动支付终端(mPOS)

MAX32561-KIT
MAX32561 评估套件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max32561的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览