MAX32520
过期ChipDNA安全Arm Cortex M4微控制器
具有安全启动功能、适用于物联网应用的ChipDNA安全微控制器
产品详情
- 用于安全元件物联网的高效微控制器
- 带FPU的Arm Cortex-M4F,工作频率可高达120MHz
- 16KB统一代码缓存
- 带缓存的2MB PUF加密闪存提供出色固件IP保护
- 对闪存执行进行低延迟动态解密
- 136KB SRAM + 34KB ECC
- 8KB用户可编程OTP
- 安全元件
- 基于PUF的密钥
- 用于内部闪存加密
- 用于强大的设备身份验证
- 具有公钥认证功能和串行闪存仿真的安全引导加载程序
- AES、SHA和ECDSA加速器
- 硬件真随机数发生器
- 符合SP800-90B标准的熵源
- 符合SP800-90A标准的DRBG
- 芯片屏蔽
- 温度和电压防窃监控器
- 具有随机动态模式的外部篡改传感器
- 基于PUF的密钥
- 电源管理延长电池应用的续航时间
- 3.3V/2.5V/1.8V单电源
- 低至3.2μA备用模式
- 从待机模式的唤醒时间为15μs
- 时钟门控、电源门控、寄存器和存储器保持模式
- 多个外设,用于实施系统控制
- 1个UART
- 1个I²C接口
- QSPI
- 四个定时器,带PWM功能
- 多达27个通用I/O引脚,具有可选的输出驱动器强度
- 4通道DMA控制器
- 4引脚JTAG
DeepCover®嵌入式安全解决方案将敏感数据隐藏在多层先进的物理安全保护之下,从而提供尽可能安全的密钥存储。
DeepCover安全微控制器MAX32520提供可互操作、高性价比的安全解决方案,用于构建新一代可信嵌入式系统和通信设备,例如物联网、物联网网关和无线接入点。
MAX32520采用了Maxim的ChipDNA™ PUF专利技术。ChipDNA技术涉及物理不可克隆功能(PUF),能够以高性价比的方式防御侵入性物理攻击。ChipDNA电路利用晶圆制造过程中自然发生的半导体器件特性的随机变化,产生随时间、温度和工作电压变化可重复的唯一输出值。如果黑客试图探测或观测ChipDNA的运行情况,系统会触发修改基础电路的特性,防止黑客找到芯片加密函数使用的唯一值。MAX32520利用ChipDNA输出作为关键内容,以加密方式保护所有器件存储的数据,包括用户固件。用户固件加密提供强大软件IP保护。ChipDNA还可以为ECDSA签名操作生成私钥。
MAX32520集成了Arm® Cortex®-M4处理器、2MB的闪存、136KB的系统RAM + 34KB ECC、8KB的一次性可编程(OTP)存储器和128KB的引导ROM。
MAX32520提供符合FIPS/NIST标准的TRNG、环境和篡改检测电路,以促进系统级安全。
支持多个高速接口,包括SPI、UART和I²C。四个片上定时器还支持PWM输出生成,以直接控制外部器件。其中一个SPI端口具有串行闪存仿真模式,用于直接提取代码,从而实现主机微控制器的安全启动。
应用
- 嵌入式通信设备(路由器、网关等)
- 嵌入式互联系统
- 物联网节点和网关
- 安全工业设备、传感器和控制器
- 机顶盒
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 2
设计笔记 1
视频 1
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 1
硬件生态系统
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max32520的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论