MAX31889

量产

精度为±0.25°C的I2C温度传感器

符合电池功率预算的高精度I2C温度传感器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 高精度
    • 精度:±0.25°C(-20°C至+105°C)
    • 精度:±0.65°C(-40°C至+125°C)
  • 电池寿命长
    • 工作电压:1.7V至3.6V
    • 测量期间的工作电流为68µA
    • 0.55µA待机电流
  • 小尺寸
    • 2mm x 2mm x 0.8mm、6引脚µDFN
  • 安全和合规
    • 高温和低温警报
  • I2C 数字接口
    • 可配置型转换温度输入引脚
    • 可配置型中断输出引脚
    • 32字FIFO用于存储温度数据
    • 提供4个I2C地址——可应要求提供更多地址
    • 唯一的ROM ID使器件具有NIST可跟踪性
MAX31889
精度为±0.25°C的I2C温度传感器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型


评估套件

eval board
MAX31889EVSYS

MAX31889评估系统

特性和优点

  • 易于接触测试点
  • 装配完成且经过测试
  • Windows® 7、8和10兼容软件

产品详情

MAX31889评估系统(EV系统)提供了单个平台来评估精度为±0.3°C的温度传感器MAX31889。该评估系统集成了两个通过接头连接的电路板:MAX32630FTHR微控制器板和MAX31889评估套件板。MAX32630FTHR包含使用PC GUI程序所需的固件,并为MAX31889评估套件供电。MAX31889评估套件板出厂时预装了跳线,以便快速评估MAX31889。

 

应用

  • 物联网(IoT)传感器
  • 精密温度监控
  • 替代RTD

MAX31889EVSYS
MAX31889评估系统

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX31889的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览