MAX31888
量产±0.25°C精度、1-Wire温度传感器
具有高阈值和低阈值的超高精度1-Wire温度传感器
- 产品模型
- 2
产品详情
- 高准确度和高精度
- 精度:±0.25°C(-20°C至+105°C)
- 精度:±0.65°C(-40°C至+125°C)
- 电池寿命长
- 工作电压:1.7V至3.6V
- 测量期间的工作电流为68µA
- 0.6µA待机电流
- 小尺寸
- 2mm x 2mm x 0.8mm,6引脚µDFN封装
- 安全和合规
- 唯一的ROM ID使器件具有NIST可跟踪性
- 高温和低温警报
- 简单可靠的数字接口
- 1-Wire®接口
- CRC(循环冗余校验)
- 多点能力
MAX31888是一款1-Wire高精度、低功耗数字温度传感器,-20ºC至+105ºC范围内精度为±0.25ºC,适用于精密温度监控应用。在测量过程中,MAX31888工作电流为68μA,分辨率为16位(0.005ºC)。
该传感器通过 1-Wire®总线与微控制器通信,该总线仅需一根数据线(和一个接地参考)即可进行通信。此外,该传感器可以通过"寄生电源"直接从数据线获得电源,无需外部电源。每个MAX31888都有自己唯一的64位注册号,该编号已在出厂时编入芯片中。这个唯一的64位注册号在多点 1-Wire® 网络中充当节点地址。在多点网络中,可选的GPIO引脚可用作地址位,来标识每个器件的物理位置。
MAX31888采用6引脚µDFN封装。外部电源的电源电压范围为1.7V至3.6V。工作温度范围为-40°C至+125°C。
应用
- 精密温度监控
- 替代RTD
- 物联网(IoT)传感器
- 冷链
参考资料
视频 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX31888ALT+ | 6-LFCSP-2X2X0.75 | ||
MAX31888ALT+T | 6-LFCSP-2X2X0.75 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
数字温度传感器 1 | ||
MAX31889 | 量产 | 精度为±0.25°C的I2C温度传感器 |
工具及仿真模型
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max31888的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论