MAX31732

推荐用于新设计

四通道远程温度传感器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 一个本地和四个远程温度传感通道
  • ±1°C 远程温度测量精度(-40°C 至 +125°C)
  • -64°C 至 +150°C 远程温度测量范围
  • 远程通道最高可消除 300Ω 电阻
  • 低 Beta 晶体管的补偿
  • 两个可编程报警温度阈值
  • 12 位,0.0625°C 分辨率
  • 八个可选目标地址
  • 灵活的 I2C/SMBus 接口可连接多种微控制器
  • 理想因子高达 1.311
  • 非易失性内存促进配置和故障记录
MAX31732
四通道远程温度传感器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
MAX6581 量产 精度为±1°C的8通道温度传感器
MAX6654 量产 精度为1°C的远端/本地温度传感器,带有SMBus串行接口
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

eval board
MAX31732评估板

四通道温度传感器

产品详情

MAX31732 评估套件 (EV kit) 提供评估 MAX31732 所需的硬件和软件图形用户界面 (GUI),MAX31732 是一款多通道温度传感器,可监测其自身的本地温度以及四个远程二极管连接的晶体管的温度。

MAX31732 的额定工作温度范围为 -40°C 至 +125°C,采用 Micro-USB Type-B 电缆提供的 3.3V 电源供电。它采用 4mm x 4mm 24-TQFN 封装。

评估套件包括已安装的 MAX31732、四路外部二极管连接的晶体管和 MAX32625 PICO 板(已安装在 U2 中),用作 USB 至 SMBus/I2C 接口。它通过 MAX32625 PICO 板和 Micro-USB Type-B 电缆连接到 PC。

该评估套件用途广泛、使用简单、采用 USB 供电。印刷电路板(PCB)布局经过精心设计、组装和测试。使用 GUI 需要 Windows® 7 或更高版本的操作系统。

提供了此电路板的设计文件。

MAX31732评估板
四通道温度传感器

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX31732的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览