MAX31722

量产

数字温度计和温度监控器,带有SPI/3线接口

业内首款低电压3线/SPI温度传感器,简化低功耗系统设计

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 温度测量无需任何外部元件
  • 温度测量范围:-55°C至+125°C
  • MAX31722温度测量精度为±2.0°C
  • MAX31723温度测量精度为±0.5°C
  • 可配置温度计分辨率:9位至12位(0.5°C至0.0625°C分辨率)
  • 温度监控器输出,具有用户定义的非易失门限
  • 通过SPI (模式0和模式2)或3线串口读/写数据
  • 1.7V至3.7V电源电压范围
  • 采用8引脚µMAX®封装
MAX31722
数字温度计和温度监控器,带有SPI/3线接口
提问

参考资料

了解更多

软件资源


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
数字温度传感器 3
DS1620 量产 数字温度计和温度监控器
DS1722 量产 数字温度计,带有SPI/3线接口
DS75LV 量产 数字温度传感器和温度调节器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

IBIS 模型 1


评估套件

eval board
MAX31723PMB1

MAX31723PMB1外设模块

特性和优点

  • 温度测量范围:-55°C至+125°C
  • 温度测量精度:±0.5°C
  • 可配置温度计分辨率:9位至12位
  • 温度监控器输出,具有用户定义的非易失监测门限
  • 通过跳线选择SPI或3线接口
  • 6针Pmod兼容连接器(SPI/GPIO)
  • C语言例程
  • 符合RoHS标准
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全组装并经过测试

产品详情

MAX31723PMB1外设模块提供必要的硬件电路,将MAX31723数字温度计和温度监控器与任何使用Pmod™兼容扩展端口的系统连接起来,可配置为SPI和/或GPIO通信。该IC提供温度至数字转换,无需额外元件。通过SPI接口或3线串口读取器件温度数据。用户可以选择接口方式,需要更高的温度分辨率时,用户可以调节读数的分辨率,范围在9位至12位。这一点对于需要快速检测温度失控条件的系统非常有用。温度监控器具有专用的漏极开路输出(/TOUT)。两种温度监控器工作模式(比较器和中断)能够根据用户定义的非易失存储门限(THIGH和TLOW)控制温度监控器的工作。
有关IC操作的详细信息,请参考MAX31723 IC数据资料。

应用

  • 工业设备
  • 医疗系统
  • 网络设备

MAXPMBAE

Maxim模拟外设模块集锦

特性和优点

  • 所包含的数据转换器、接口、时钟、传感器等模块能够满足众多设计需求
  • 插件模块允许快速开发硬件原型
  • 经过验证的软件驱动缩短开发周期
  • FPGA配置文件简化设计

产品详情

Maxim模拟集锦是一组外设模块集合,可直接插入任何FPGA/CPU扩展端口,该端口遵循Digilent公司制定的Pmod™标准。该集合包括各种通用的模拟和混合信号功能模块。提供模块软件支持,包括用于三个主流FPGA平台(Avnet LX-9、Digilent Nexys 3和Avnet ZEDBoard)的FPGA配置文件,以及验证和演示每个模块的例程,使用这些例程演示模块功能时,可以轻松地进行拆分和存档,方便地剪切、复制到主程序中。简便的插件设计和易于集成的软件架构,有助于用户加速从方案论证到设计原型的开发进程。

MAXWINGDEMO1

MAX44009、MAX31723、MAX98300、MAX5216评估套件

特性和优点

  • MAX44009光学传感器(I2C)
  • MAX31723温度传感器(SPI)
  • MAX5216数模转换器(SPI)
  • MAX98300 D类音频放大器,带板载SMD扬声器

产品详情

MAXWINGDEMO1#评估套件是一个串行总线实验平台,基于MAX32620FTHR板构建,在Feather Wing外形中添加了多个SPI和I2C外设。MAX32620FTHR可单独购买。

该套件包括下列器件:

  • MAXWINGDEMO1# Feather Wing印刷电路板

 

应用

  • 蜂窝电话/智能电话
  • 数字照明管理
  • 便携式设备
  • 安全系统
  • 平板PC/笔记本电脑
  • TV/投影仪/显示器

MAX31723PMB1
MAX31723PMB1外设模块
MAXPMBAE
Maxim模拟外设模块集锦
MAXWINGDEMO1
MAX44009、MAX31723、MAX98300、MAX5216评估套件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX31722的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览