MAX314L

量产

10Ω、四路、SPST、+3V逻辑兼容模拟开关

10Ω、四路、SPST开关,兼容于+3V逻辑、且不存在与供电电源开启顺序有关的死锁

产品模型
8
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 兼容于+3V逻辑数字输入
    • VIH = 2.0V
    • VIL = 0.8V
  • 引脚兼容于MAX312/MAX313/MAX314和DG411/DG412/DG413
  • 低导通电阻(10Ω最大)
  • 确保通道间RON匹配(1.5Ω最大)
  • 确保规定信号范围内RON平坦(2Ω最大)
  • 20kHz时,串扰大于96dB
  • 单电源供电范围:+4.5V至+36V 双电源供电范围:±4.5V至±20V
  • 可处理满摆幅信号
MAX314L
10Ω、四路、SPST、+3V逻辑兼容模拟开关
MAX312L、MAX313L、MAX314L:引脚配置
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
模拟开关与多路复用器 3
DG417L 量产 35Ω、SPST/SPDT、+3V逻辑兼容模拟开关
DG418L 量产 35Ω、SPST/SPDT、+3V逻辑兼容模拟开关
DG419L 量产 35Ω、SPST/SPDT、+3V逻辑兼容模拟开关
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max314l的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览