MAX31329

推荐新设计使用

具有I2C、电源管理和集成晶体的低电流实时时钟

具有集成晶体并采用小型5mm x 5mm LGA封装的低电流RTC

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 延长电池使用时间
    • 计时电流:240nA
    • 提供用于外部超级电容或可充电电池的涓流充电器
  • 提供灵活的可配置性
    • 用于事件检测的施密特触发器输入
    • 用于时钟监控的可编程方波输出
    • 用于多种唤醒配置的两个中断引脚
    • 用于外部时钟同步的时钟输入引脚
  • 节省电路板空间
    • 集成晶体和负载电容调谐至±5ppm典型时钟精度
    • 5mm x 5mm、10引脚LGA封装
  • 提供增值功能以方便使用
    • 工作电压范围:+1.6V至+5.5V
    • 两个当日时间警报
    • 具有重复和暂停功能的倒计时器
    • 64字节RAM供用户存储数据
  • 集成保护
    • 通过上电复位恢复默认配置
    • 出现电源故障时自动切换到备用电池或超级电容
    • 带总线超时的无锁存操作
MAX31329
具有I2C、电源管理和集成晶体的低电流实时时钟
提问

参考资料

了解更多

软件资源

Evaluation Software 1


工具及仿真模型


评估套件

eval board
MAX31329SHLD

MAX31329评估套件

特性和优点

  • 轻松评估MAX31329
  • +1.6V至+5.5V单电源供电
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX31329扩展板是一款装配完成且经过测试的PCB,用于评估带有集成晶体振荡器和晶体的MAX31329低成本I2C实时时钟(RTC)。该扩展板由单电源(来自USB或外部电源)供电。该器件采用电池输入,能够在器件的主电源中断时保持准确计时。通过集成晶体谐振器,提高了器件的长期精度,系统中无需使用外部晶振。该器件通过MAX32625 PICO板提供的I2C串行接口访问。

该扩展板提供评估MAX31329所需的硬件和软件用户界面(GUI)。它通过MAX32625 PICO板和Micro-USB电缆连接到PC。

 

应用

  • 电表
  • 工厂自动化
  • 工业设备
  • 物联网设备
  • 医疗
  • 便携式仪表
  • 服务器
  • 监控摄像头
  • 测试和测量设备

MAX31329SHLD
MAX31329评估套件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX31329的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览