MAX294
量产八阶、低通、椭圆函数、开关电容滤波器
低功耗应用请参考MAX7400/MAX7403/MAX7404/MAX7407
- 产品模型
- 6
产品详情
- 8阶低通椭圆滤波器
- 时钟可调转折频率范围:
- 0.1Hz至25kHz (MAX293/MAX294)
- 0.1Hz至50kHz (MAX297)
- 无需外部电阻或电容
- 内部或外部时钟
- 时钟与转折频率比
- 100:1 (MAX293/MAX294)
- 50:1 (MAX297)
- 采用+5V单电源或±5V双电源供电
- 用于抗混叠或时钟噪声滤波的非专用运算放大器
- 8引脚DIP和16引脚宽体SO封装
MAX293/MAX294/MAX297均为易于使用的8阶低通、椭圆、开关电容滤波器,其转折频率可设置为0.1Hz至25kHz (MAX293/MAX294)或0.1Hz至50kHz (MAX297)。
MAX293/MAX297的变迁比为1.5,提供急剧的滚降和-80dB的阻带抑制。MAX294的变迁比为1.2,提供陡峭的滚降和-58dB的阻带抑制。所有三个滤波器都有固定的响应,因此设计任务仅限于选择控制滤波器转折频率的时钟频率。
外部电容用于使用内部振荡器产生时钟,也可以使用外部时钟信号。提供了一个非专用运算放大器(同相输入接地),用于构建后置滤波或抗混叠的连续时间低通滤波器。这些滤波器具有陡峭的滚降和高阶特性,因此非常适合需要超大带宽的抗混叠应用,以及需要对频域内非常接近的信号进行滤波的通信应用。
MAX293/MAX294/MAX297采用8引脚DIP和16引脚宽体SO封装,以小巧面积提供超强性能。
应用
- 抗混叠
- DAC后置滤波
- 数据采集系统
- 语音/数据信号滤波
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX294CPA+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
MAX294CSA+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX294EPA+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
MAX294ESA+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX294EWE+ | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
MAX294EWE+T | Small-Outline IC, Wide (0.3in) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
6月 2, 2023 - 2361E WAFER FAB |
||
MAX294CPA+ | 量产 | |
MAX294CSA+ | 量产 | |
MAX294EPA+ | 量产 | |
MAX294ESA+ | 量产 | |
MAX294EWE+ | 量产 | |
MAX294EWE+T | 量产 | |
10月 30, 2020 - 1702R2 ASSEMBLY |
||
MAX294CSA+ | 量产 | |
MAX294ESA+ | 量产 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX294的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论