MAX28200

量产

16位微控制器,带有ADC和I²C

通用、低功耗微控制器包括两路10位ADC通道和4个GPIO引脚,采用小尺寸、1.7mm x 1.8mm封装

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 高性能、低功耗、16位RISC核
  • 内部12MHz振荡器,无需外部元件
  • 双通道、10位、93.75ksps ADC
  • I²C从机外设
    • 400kHz工作频率
    • 闪存引导装载程序功能
    • I²C地址匹配时从超低功耗停止模式中唤醒
  • 16位PWM定时器输出
  • 唤醒定时器
  • SHA-3 KMAC安全认证,具有RNG
  • 1.71V至3.63V工作电压
  • 16位指令字,16位数据总线
  • 存储器特性
    • 16KB闪存
    • 2KB数据SRAM
  • -40°C至+85°C工作温度范围
  • 低功耗
    • 停止模式下,TA = +25°C、电源失效监测器禁止时,耗流仅为0.2µA (典型值)、2.0µA (最大值)
    • 工作模式下,12MHz时电流为2.7mA (典型值)
  • 1.7mm x 1.8mm x 0.5mm、12焊球、WLP封装
MAX28200
16位微控制器,带有ADC和I²C
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型


评估套件

eval board
MAX28200WEVKIT

MAX28200 评估套件

特性和优点

  • MAX28200微控制器
    • MAXQ20 16位核
    • 16KB闪存
    • 2KB SRAM
    • PWM/定时器
    • 2通道、10位ADC
    • I2C
    • 硬件SHA-3引擎
    • 比较器
  • 集成外设
    • 状态LED
    • 温度传感器
    • 电位器

产品详情

MAX28200评估套件(EV kit)是一套开发平台,以微小、容易使用的电路板提供对MAX28200全部特性的访问。通过JTAG或I2C接口访问基于ROM的引导装载程序。提供连接器用于主机总线适配器、DS9481P编程工具和JTAG。电路板可由USB、主机总线适配器、JTAG或DS9481P编程工具供电。该电路板以非常小的空间提供强大的处理子系统,很容易集成到各种应用之中。

应用

  • 消费类电子
  • 智能电话

MAX28200WEVKIT
MAX28200 评估套件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX28200的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览