MAX271

量产

数字可编程、双路、二阶、连续时间方式低通滤波器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 连续时间滤波——无需时钟
  • 双通道二阶低通滤波器
  • 可独立编程的部分:1kHz至25kHz
  • 96dB动态范围
  • 无需外部元件
  • 可级联以支持更高阶
  • 低功耗关断模式
  • 采样保持(MAX271)
MAX271
数字可编程、双路、二阶、连续时间方式低通滤波器
MAX270:引脚配置
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX271的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览