MAX2701
1.8GHz至2.5GHz、直接下变换接收器
首款直接变频接收器,用于宽带无线本地网
Viewing:
产品详情
- Input Frequency Range
- 1.8GHz to 2.1GHz (MAX2700)
- 2.1GHz to 2.5GHz (MAX2701)
- Cascaded Performance at 1960 MHz
- 3.5dB Noise Figure
- -7.5dBm Input IP3 at Maximum Gain
- LNA with Selectable Gain and Shutdown Option
- High Linearity Direct I/Q Downconverter
- Wideband LO Quadrature Generator
- 3dB Baseband Channel Bandwidth of At Least 56MHz
- Variable Gain Baseband Amplifiers with > 60dB Control Range
- Baseband Gain Offset Correction Loop
- +2.7V to +3.3V Single-Supply Operation
- Small 48-pin TQFP-EP Package
应用
- 数字微波无线装置
- 双向MMDS
- 宽带2.4GHz ISM无线装置
- 宽带直序扩频系统
- 无线本地环路(WLL)
参考资料
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max2701的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论