MAX270
量产数字可编程、双路、二阶、连续时间方式低通滤波器
- 产品模型
- 4
Viewing:
产品详情
- 连续时间滤波——无需时钟
- 双通道二阶低通滤波器
- 可独立编程的部分:1kHz至25kHz
- 96dB动态范围
- 无需外部元件
- 可级联以支持更高阶
- 低功耗关断模式
- 采样保持(MAX271)
MAX270/MAX271是数字编程的双通道二阶连续时间低通滤波器。其典型动态范围为96dB,超过了大多数需要额外滤波来消除时钟噪声的开关电容滤波器。MAX270/MAX271非常适合抗混叠和DAC平滑应用,并且可以级联以获得更高阶的响应。
两个滤波器部分可通过微处理器(µP)控制或引脚绑定来独立编程。可以选择1kHz至25kHz范围内的截止频率。
MAX270具有板载非专用运算放大器,而MAX271具有内部采样保持(T/H)功能。
应用
- 抗混叠和采样保持(MAX271)
- 抗混叠滤波器
- 低噪声应用
- 低通滤波
- 输出平滑
参考资料
数据手册 2
设计笔记 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX270CPP+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
MAX270CWP+ | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
MAX270EWP+ | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
MAX270EWP+T | Small-Outline IC, Wide (0.3in) |
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX270的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论