MAX2598

四波段TDD-WCDMA比特至RF无线发送器

业内首款完备的从数字比特流至PA输出的发射子系统,用于3G TDD用户设备

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 完整的数字比特流输入至RF输出发送子系统
  • 支持1倍(3.84Mcps)和2倍(7.68Mcps) TDD-WCDMA应用,工作于以下波段:
    • 874MHz
    • 1900MHz至1920MHz
    • 2010MHz至2025MHz
    • 2050MHz至2082MHz
  • MAX-PHY数字Tx接口,提供1位I和Q比特流
  • 配合MAX2548接收器组成完整的两芯片TDD-WCDMA解决方案
  • 片内N分频频率合成器用于产生LO和数据恢复时钟
  • 所有操作通过3线串行接口配置,无需模拟控制信号
MAX2598
四波段TDD-WCDMA比特至RF无线发送器
MAX2598:功能框图
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

技术文章 1

申请保密协议

完成保密协议(NDA)后可获得完整的文件。

申请保密协议
了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 3
MAX2547 WCDMA/HSPA频段I RF至比特、femto基站无线接收器
MAX2599 Femto基站比特至RF无线发送器
MAX2548 四波段TDD-WCDMA、RF至比特流无线接收器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max2598的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览